{"product":{"productId":"agid.18358","price":0.7,"name":"VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN910 OHNEENTLÜFTUNG, M10X1, SW=10, FORM:A, STAHLVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Verschlussschraube
ohne Entlüftung
Stahl
verzinkt
- Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde
Verkaufseinheit
0,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussschraube
Form
A
Ausführung 1
ohne Entlüftung
DIN
DIN 910
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Durchmesser/Gewinde
M10X1
Befestigungsart
einschrauben
D
14
K
6
L
8
L1
3
SW
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.