Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Messuhr
Ausführung 2
DIN 878
Ausführung
Messuhr

Beschreibung

Werkstoff, Ausführung
robustes Metallgehäuse, verchromt.
Hinweis
Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Messspanne 10 mm
Skalenteilung 0,01 mm
Messbolzenweg 1 mm je Umdrehung des großen Zeigers
Gehäuse-Ø 58 mm
Umlaufzähler
Toleranzmarken
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch