{"product":{"productId":"agid.16500","price":6.58,"name":"HAKENSCHLÜSSEL MIT NASE L=110, D=12"},"currency":"EUR"}
Hakenschlüssel
mit Nase
- Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981
- Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
- Gehärtet
- Passend zu Höhenverstellelemente
Verkaufseinheit
6,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hakenschlüssel
Ausführung 1
mit Nase
D
max.
14
D
min.
12
L
110
T
3
Beschreibung
Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
Gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hinweis
Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente 27700 bis 27709-10 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.