{"product":{"productId":"agid.22440","price":26.67,"name":"FETTPRESSE DIN1283, STANDARD,HYDRAULIKMUNDSTÜCK, F.KEGELSCHMIERNIP.DIN71412, FV=500, P08 PANZERSCHLAUCHØ8X300, STAHL"},"currency":"EUR"}
Fettpresse
Standard
Stahl
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss
- Durch starke Rändel sicherer Griff
Verkaufseinheit
26,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fettpresse
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
für Kegelschmiernippel DIN 71412
DIN
DIN 1283
Material
Grundkörper
Stahl
Anschluss
Panzerschlauch Ø8x300
Anschlussgewinde
M10x1
Berstdruck
bar
850 bar
Druck
bar
400 bar
Förderleistung
pro Hub
cm³
1,2
Füllmöglichkeiten
Fettkartusche, loses Fett
Füllvolumen
cm³
500
Medium
Fette bis NLGI 2 bei 20°C
Mundstück
Hydraulikmundstück
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Hinweis
Handhebelfettpressen nach DIN 1283
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.
Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.
Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.