Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fettpresse
Form
egykezes
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
für Kegelschmiernippel DIN 71412
DIN
ähnlich DIN 1283
Material Grundkörper
Stahl
Anschluss
Düsenrohr Ø10x150
Anschlussgewinde
M10x1
Berstdruck bar
850 bar
Druck bar
300 bar
Förderleistung pro Hub cm³
1,1
Füllmöglichkeiten
Fettkartusche, loses Fett, Füllgerät
Füllvolumen cm³
500
Medium
Fette bis NLGI 2 bei 20°C
Mundstück
Hydraulikmundstück

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Hinweis
Einhandfettpresse angelehnt an DIN 1283
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Durch eine einfache Umstellung am Handgriff kann von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck umgestellt werden.

Lieferung mit geradem Düsenrohr und Mundstück.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch