Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Schiene und Läufer Wälzlagerstahl. Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schiene und Läufer verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet. Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Teilauszug bestehend aus einer festen Führungsschiene und einem beweglichen Läufer. Der Läufer kann einseitig etwas mehr als die Hälfte der Schienenlänge ausfahren (S Hub). Durch Entfernen der Arretierschraube ist ein Teilauszug mit dem Hub S zu beiden Seiten möglich. Der Gesamthub beträgt dann 2S (Hub).
Diese kompakte und einfache Bauweise ermöglicht sehr große Tragzahlen.
Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 0,8 m/s.

Einsatztemperatur -30 °C bis +170 °C.
Auf Anfrage
Andere Längen (Rastermaß 80 mm). Größe 28 bis max. 1170 mm. Größe 35 bis max. 1490 mm. Größe 43 bis max. 1970 mm.
Zeichnungshinweis
1) für Senkschraube DIN EN ISO 10642
2) Arretierschraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch