{"product":{"productId":"agid.16126","price":8.76,"name":"Klemmhebel Zinkdruckguss, flach, mit Innengewinde, seidenmatt reinorange, Gewindeeinsatz Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Edelstahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Edelstahlteile blank.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.
orange RAL 2004.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.