{"product":{"productId":"agid.16558","price":1.79,"name":"Flügelgriffe Kunststoff, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Buchse: Messing oder Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Buchse: Messing oder Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Flügelgriffe Kunststoff, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl, mit Innengewinde
ab
1,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Flügelgriffe Kunststoff, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl, mit Außengewinde
ab
1,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Buchse: Messing oder Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Buchse: Messing oder Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.