{"product":{"productId":"agid.17798","price":64.46,"name":"Drehmomentgriffe Präzisionsausführung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griff und Stellschraube Aluminium.
Buchse und Bolzen Stahl 5.8.
Buchse und Bolzen Stahl 5.8.
Ausführung
Griff und Stellschraube eloxiert.
Buchse brüniert und Bolzen verzinkt.
Buchse brüniert und Bolzen verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Innengewinde
ab
64,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Außengewinde
ab
66,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griff und Stellschraube Aluminium.
Buchse und Bolzen Stahl 5.8.
Buchse und Bolzen Stahl 5.8.
Ausführung
Griff und Stellschraube eloxiert.
Buchse brüniert und Bolzen verzinkt.
Buchse brüniert und Bolzen verzinkt.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt. Über die seitlich angebrachte Klemmschraube kann der eingestellte Wert gesichert werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Drehmomentgriff hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment so dass der Drehmomentgriff problemlos wieder gelöst werden kann.
Die Ausführung mit Innengewinde besitzt in der Stellschraube eine Durchgangsbohrung so dass der Drehmomentgriff auch auf Gewindestangen verwendet werden kann.
Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Die Ausführung mit Innengewinde besitzt in der Stellschraube eine Durchgangsbohrung so dass der Drehmomentgriff auch auf Gewindestangen verwendet werden kann.
Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Auf Anfrage
Andere Gewindelängen.