{"product":{"productId":"agid.18611","price":12.37,"name":"Lasthaken Güteklasse 10"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Lasthaken mit Ösenkopf, Form A, Güteklasse 10
ab
12,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lasthaken mit Gabelkopf, Form B, Güteklasse 10
ab
17,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt.
Hinweis
Lasthaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.
Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Zeichnungshinweis
Form A: mit Ösenkopf.
Form B: mit Gabelkopf.
Form B: mit Gabelkopf.