{"product":{"productId":"agid.18612","price":42.42,"name":"Sicherheitslasthaken Güteklasse 10"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sicherheitslasthaken mit Ösenkopf, Form A, Güteklasse 10
ab
42,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sicherheitslasthaken mit Gabelkopf, Form B, Güteklasse 10
ab
46,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Beim Anheben der Last schließt sich der Sicherheitslasthaken automatisch und wird durch eine Verriegelung an der Rückseite des Lasthakens sicher verriegelt. Zum Öffnen des Systems muss die Verriegelung von Hand betätigt werden.
Die Sicherheitslasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Die Sicherheitslasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich
von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Zeichnungshinweis
Form A: mit Ösenkopf.
Form B: mit Gabelkopf.
Form B: mit Gabelkopf.