{"product":{"productId":"agid.21066","price":3.06,"name":"Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus NdFeB"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.