{"product":{"productId":"agid.21076","price":8.94,"name":"Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.
Temperaturbereich
max. 280 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.