{"product":{"productId":"agid.21083","price":0.98,"name":"Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).
Ausführung
blank.
Hinweis
Ungeschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.