{"product":{"productId":"agid.21085","price":2.14,"name":"Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
blank.
Hinweis
Geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 220 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.