{"product":{"productId":"agid.22010","price":4.47,"name":"Abschlussplatten Stahl für Rollenschienen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Abschlussplatten sind zum Verschließen der Stirnseite von Aluminiumprofile für Rollenschienen. Durch die Abschlussplatten wird das Herausrutschen von Einsätzen verhindert. An die lange Ausführung kann zusätzlich ein Gummipuffer montiert werden.
Die Abschlussplatten sind inkl. Montageset.
Die Abschlussplatten sind inkl. Montageset.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.