{"product":{"productId":"agid.22440","price":26.67,"name":"Fettpressen DIN 1283"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Stahl.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Fettpressenkopf: Zinkdruckguss.
Hinweis
Handhebelfettpressen nach DIN 1283
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.
Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm³ loses Fett. Der Pumpkolben besitzt eine hohe Passgenauigkeit zum Zylinder. Dadurch tritt keine Scheinschmierung auf. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.
Lieferung mit Panzerschlauch und Mundstück.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.