{"product":{"productId":"agid.22464","price":1.28,"name":"Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend Typ B"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
Hinweis
Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung
hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer
Schraubverbindungen in Aluminiumprofilen.
Zur Reduzierung der Gewindegröße von M10 auf M8.
Ausschließlich geeignet für Aluminiumprofile mit einem Kernlochdurchmesser von 10 mm.
hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer
Schraubverbindungen in Aluminiumprofilen.
Zur Reduzierung der Gewindegröße von M10 auf M8.
Ausschließlich geeignet für Aluminiumprofile mit einem Kernlochdurchmesser von 10 mm.
Zubehör
Einbauwerkzeug 10228-01-808.
Aluminiumprofile Typ B z.B 10157
Aluminiumprofile Typ B z.B 10157
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.