{"product":{"productId":"agid.23012","price":7.25,"name":"Adapter Kunststoff für Profilnut, schwenkbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Adapter PA, glasfaserverstärkt.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Adapter PA, glasfaserverstärkt.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Adapter können genutzt werden, um Greifbehälter an einer Profilnut (Nut 8 oder Nut 10) zu befestigen.
Der Adapter kann in beide Richtungen um 45° geschwenkt werden.
Der Adapter kann in beide Richtungen um 45° geschwenkt werden.
Lieferumfang
1x Adaptergehäuse oben.
1x Adabtergehäuse unten.
1x Adapterflansch.
1x Sechskantmutter M4.
1x Senkschraube M4x35.
4x Nutfixierung Nut 8/10.
1x Zylinderschraube M8x16.
1x Adabtergehäuse unten.
1x Adapterflansch.
1x Sechskantmutter M4.
1x Senkschraube M4x35.
4x Nutfixierung Nut 8/10.
1x Zylinderschraube M8x16.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.