{"product":{"productId":"agid.23016","price":8.35,"name":"Adapter Kunststoff antistatisch für Profilnut, schwenkbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Adapter antistatisch PA, kohlefaserverstärkt.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Adapter antistatisch PA, kohlefaserverstärkt.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Fixierung Zinkdruckguss.
Befestigungsmaterial Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Adapter können genutzt werden, um Greifbehälter an einer Profilnut (Nut 8 oder Nut 10) zu befestigen.
Der Adapter kann in beide Richtungen um 45° geschwenkt werden.
Der Adapter kann in beide Richtungen um 45° geschwenkt werden.
Anwendung
Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Lieferumfang
1x Adaptergehäuse oben.
1x Adabtergehäuse unten.
1x Adapterflansch.
1x Sechskantmutter M4.
1x Senkschraube M4x35.
4x Nutfixierung Nut 8/10.
1x Zylinderschraube M8x16.
1x Adabtergehäuse unten.
1x Adapterflansch.
1x Sechskantmutter M4.
1x Senkschraube M4x35.
4x Nutfixierung Nut 8/10.
1x Zylinderschraube M8x16.
Verwendung
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Sicherheit
Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.