{"product":{"productId":"agid.3474","price":0.38,"name":"Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder dunkelrot.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form C, mit Pressstoffgewinde
ab
0,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form E, mit Gewindebuchse
ab
0,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form L, mit Klemmhülse
ab
1,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert, Form M, mit konischer Bohrung
ab
0,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder dunkelrot.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Gemäß DIN319 können die üblichen Toleranzen von Metallgewinden bei Kunststoffgewinden aus fertigungstechnischen Gründen nicht eingehalten werden.
Montage
Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!
Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Schafttoleranz
Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.
Zeichnungshinweis
Form C: Pressstoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form L: Klemmhülse
Form M: konische Bohrung
Form E: Gewindebuchse
Form L: Klemmhülse
Form M: konische Bohrung