{"product":{"productId":"agid.4403","price":1.63,"name":"Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Magnete mit Außengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A
ab
2,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B
ab
3,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern Hartferrit.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.
Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.
Temperaturbereich
max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche