Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Drehflansch zur Verwendung mit einem beliebigen Anschlusselement, einer Gleitdurchführung oder einer Drehgabel. Der Drehflansch bietet mehr Bewegungsfreiheit bei der Führung der Energieketten. Der Drehflansch ist 360° drehbar.

Mit der optional erhältlichen Drehgabel kann der Drehflansch um einen weiteren Bewegungsfreiheitsgrad erweitert werden.
Montage
Der Drehflansch wird über vier Schrauben an der entsprechenden Stelle am Roboter / Maschine befestigt.

Das Bohrbild auf dem Drehteller ist auf die Anschlusselemente, Gleitdurchführungen und Drehgabeln abgestimmt.
Zubehör
Anschlusselemente mit Zugentlastung 80855-05.
Anschlusselemente 80855-06.
Gleitdurchführungen 80855-08.
Drehgabeln 80855-11.
Spannschellen für Adapter 80855-21.
Spannschellen mit Federanschlag 80855-40.
Drehgabeln mit Federanschlag 80855-41.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch