Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Miniaturrollenführungsschienen sind von oben anschraubbar. Auf diesen können ein oder mehrere Miniaturrollenführungswagen 21323-01 montiert werden. Zur Verschließung der Enden können die Kappen 21323-03 verwendet werden.

Empfohlene Schrauben: M4.
Maximale Schraubenkopfhöhe: 2,2 mm.
Maximaler Schraubenkopfdurchmesser: 7,6 mm.
Auf Anfrage
Längen bis max. 2000 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch