Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Adapter zur Verbindung einer Energiekette mit einem Wellrohr oder einer Energiekette mit einer Kabeldurchführung.

Die Energiekette/Wellrohr bleibt drehbar im Adapter. Die Kabeldurchführung wird dagegen geklemmt.

Zur Befestigung des Adapters ist die Spannschelle für Adapter 80855-21 zu verwenden.
Temperaturbereich
-45 °C bis +105 °C (kurzzeitig bis +150 °C).
Zubehör
Spannschelle für Adapter 80855-21.
Kabeldurchführungen 80855-25.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch