{"product":{"productId":"agid.35351","price":92.11,"name":"Anschlusselemente mit Zugentlastung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Anschlusselemente mit Zugentlastung, Form A
ab
92,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschlusselemente mit Zugentlastung, Form B
ab
95,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Anbindungselemente mit Zugentlastung zur Aufnahme und Fixierung einer Energiekette oder eines Wellrohres.
Zur Anwendung kommen Anbindungselemente dort, wo Energieketten/Wellrohre verdrehgesichert gehalten werden müssen.
Die Anschlusselemente sind mit Zugentlastungszähnen ausgestattet. Die Leitungen können mit Kabelbindern sicher an der Verzahnung befestigt werden.
Zur Anwendung kommen Anbindungselemente dort, wo Energieketten/Wellrohre verdrehgesichert gehalten werden müssen.
Die Anschlusselemente sind mit Zugentlastungszähnen ausgestattet. Die Leitungen können mit Kabelbindern sicher an der Verzahnung befestigt werden.
Temperaturbereich
-45 °C bis +105 °C (kurzzeitig bis +150 °C).
Montage
Das Öffnen und Schließen der Anschlusselemente erfolgt werkzeuglos über einen Kunststoffverschluss. Die Innenbacken mit Zugentlastungszähnen bestehen aus zwei identischen Halbschalen, die über Loch-Stift-Verbindungen an der Energiekette zu montieren sind. Die um die Energiekette montierten Backen werden in das Anschlusselement eingelegt und ermöglichen durch die innenliegende Profilierung einen festen Halt der Energiekette.