Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Anbindungselemente zur Aufnahme und Fixierung einer Energiekette oder eines Wellrohres.

Zur Anwendung kommen Anbindungselemente dort, wo Energieketten/Wellrohre gehalten werden müssen.
Temperaturbereich
-45 °C bis +105 °C (kurzzeitig bis +150 °C).
Montage
Das Öffnen und Schließen der Anschlusselemente erfolgt werkzeuglos über einen Kunststoffverschluss. Die Innenbacken bestehen aus zwei identischen Halbschalen, die über Loch-Stift-Verbindungen an der Energiekette zu montieren sind. Die um die Energiekette montierten Backen werden in das Anschlusselement eingelegt und ermöglichen durch die innenliegende Profilierung einen festen Halt der Energiekette.

Andere Kunden kauften auch