Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Gleitdurchführung ermöglicht einen gleichmäßigen und ruhigen Lauf der Energiekette/Wellrohr in der Durchführung.
Temperaturbereich
-45 °C bis +105 °C (kurzzeitig bis +150 °C).
Montage
Das Öffnen und Schließen der Gleitdurchführung erfolgt werkzeuglos über einen Kunststoffverschluss. Die Innenbacken bestehen aus zwei identischen Halbschalen, die über Loch-Stift-Verbindungen an der Energiekette zu montieren sind. Die um die Energiekette montierten Backen werden in das Anschlusselement eingelegt und ermöglichen einen gleichmäßigen Lauf der Energiekette.

Andere Kunden kauften auch