{"product":{"productId":"agid.35365","price":33.57,"name":"Spannschellen für Adapter"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannschellen für Adapter, Form A
ab
33,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannschellen für Adapter, Form B
ab
68,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid PA6.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Spannschelle wird in Verbindung mit dem Adapter 80855-20 verwendet. Sie dient zum Spannen und Fixieren des Adapters. Der Adapter bleibt dabei dreh- und neigbar in der Spannschelle.
Temperaturbereich
-45 °C bis +105 °C (kurzzeitig bis +150 °C).
Zubehör
Adapter 80855-20.