{"product":{"productId":"agid.36395","price":34.11,"name":"Spann-Exzenterschrauben mit Klemmhebel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Spann-Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Krallenscheibe Einsatzstahl.
Klemmhebel Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Krallenscheibe Einsatzstahl.
Klemmhebel Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Spann-Exzenterschraube brüniert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Klemmhebel schwarz grau RAL 7021.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Klemmhebel schwarz grau RAL 7021.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Spann-Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Krallenscheibe Einsatzstahl.
Klemmhebel Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Krallenscheibe Einsatzstahl.
Klemmhebel Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Spann-Exzenterschraube brüniert.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Klemmhebel schwarz grau RAL 7021.
Krallenscheibe gehärtet und eloxiert.
Klemmhebel schwarz grau RAL 7021.
Hinweis
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmhebel können zum werkzeuglosen Spannen vielseitig eingesetzt werden. Durch den integrierten Klemmhebel können viele Elemente in sekundenschnelle aufgespannt werden. Die gehärtete Krallenscheibe ist für das Spannen von Rohteilen (Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile) geeignet.
Nicht zum Spannen von gehärtetem Material bei angegebenem Drehmoment ausgelegt. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter mit Klemmhebel lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.
Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Die Markierung am Spann-Exzenter sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”S” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Nicht zum Spannen von gehärtetem Material bei angegebenem Drehmoment ausgelegt. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter mit Klemmhebel lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.
Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Die Markierung am Spann-Exzenter sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
”S” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Montage
Spannvorgang:
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen in Uhrzeigersinn. (Die Markierung am Spann-Exzenter sollte sich nach dem Spannen rechts befinden).
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen in Uhrzeigersinn. (Die Markierung am Spann-Exzenter sollte sich nach dem Spannen rechts befinden).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.