Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Spann-Exzenterschraube Vergütungsstahl.
Sechskant Messing.
Klemmhebel Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Spann-Exzenterschraube brüniert.
Klemmhebel schwarz grau RAL 7021.
Hinweis
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmhebel können zum werkzeuglosen Spannen vielseitig eingesetzt werden. Durch den integrierten Klemmhebel können viele Elemente in sekundenschnelle aufgespannt werden. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter mit Klemmhebel lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.

Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Die Markierung am Spann-Exzenter sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)

”S” = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Montage
Spannvorgang:
1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
3. Werkstück einlegen.
4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen in Uhrzeigersinn. (Die Markierung am Spann-Exzenter sollte sich nach dem Spannen rechts befinden).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch