{"product":{"productId":"agid.36485","price":6.34,"name":"Miniaturführungsschienen, Breite 20 mm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Miniaturführungsschienen sind von oben anschraubbar. Auf diesen können ein oder mehrere Miniaturführungswagen 21235-11 montiert werden. Zur Verschließung der Enden können die Kappen 21235-13 verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.