Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Spezial-Polyethylen.
Buchse Edelstahl.
Ausführung
grau.
Buchse blank.
Hinweis
Miniaturgleitführungen sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Durch das geringe Gewicht sind sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich. Einsatztemperatur bis max. 40 °C.
Miniaturgleitführungen sind staubunempfindlich und besonders für den Trockenlauf geeignet.
Technische Daten
Sicherheitskoeffizienten
Geringe Fahrfrequenz und sanfte Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,4 - 0,5
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,9 - 1,0

Hohe Fahrfrequenz und gleichmäßige Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,4
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,6 - 0,8

Hohe Fahrfrequenz und Vibrationen:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,2 - 0,3
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,5

Berechnung
Maximale statische Belastung = Nennlast * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximale dynamische Belastung = Nennlast * dynamischer Sicherheitskoeffizient
Maximales statisches Drehmoment = Nenndrehmoment * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximales dynamisches Drehmoment = Nenndrehmoment * dynamischer Sicherheitskoeffizient

Diese Formeln sind Richtlinien und müssen bei der jeweiligen Anwendung nochmals überprüft werden.
Zubehör
Führungsschienen 21235.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch