{"product":{"productId":"agid.37444","price":106.8,"name":"Linearführungsschienen gerade"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schienen Stahl.
Schrauben Stahl.
Passfeder Edelstahl.
Verschlussstopfen Kunststoff.
Schrauben Stahl.
Passfeder Edelstahl.
Verschlussstopfen Kunststoff.
Ausführung
Schienen blank und gehärtet.
Schrauben Stahl galvanisch verzinkt.
Schrauben Stahl galvanisch verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Schrauben Stahl.
Passfeder Edelstahl.
Verschlussstopfen Kunststoff.
Schrauben Stahl.
Passfeder Edelstahl.
Verschlussstopfen Kunststoff.
Ausführung
Schienen blank und gehärtet.
Schrauben Stahl galvanisch verzinkt.
Schrauben Stahl galvanisch verzinkt.
Hinweis
Die Linearführungsschienen sind von oben anschraubbar. Auf diesen können ein oder mehrere Rollenführungswagen montiert werden. Für das Zusammensetzen mehrerer Linearführungsschienen eignen sich die Linearführungsschienen mit zweiseitiger Nut. Dadurch ist ein einfaches Zusammensetzen der Schienen mittels einer Passfeder möglich.
Verschlussstopfen werden immer standardmäßig in Blau RAL 5002 mitgeliefert.
Weiter passend zum System:
Rollenführungswagen für Linearführungsschienen gerade 21350.
Rollenführungswagen für Linearführungsschienen 21351.
Linearführungsschienen kurvig 21356.
Zylinderschrauben mit Innensechskant 07160 mit M5-Gewinde für Baugröße 2 oder M8-Gewinde für Baugröße 3.
Verschlussstopfen werden immer standardmäßig in Blau RAL 5002 mitgeliefert.
Weiter passend zum System:
Rollenführungswagen für Linearführungsschienen gerade 21350.
Rollenführungswagen für Linearführungsschienen 21351.
Linearführungsschienen kurvig 21356.
Zylinderschrauben mit Innensechskant 07160 mit M5-Gewinde für Baugröße 2 oder M8-Gewinde für Baugröße 3.
Vorteile
Komplexe Geometrien aus gebogenen und geraden Linearführungsschienen können erstellt werden.
Lieferumfang
Verschlussstopfen Blau RAL 5002.
Passfedern (bei Ausführungen mit Nut).
Passfedern (bei Ausführungen mit Nut).
Auf Anfrage
Einseitige Nut.
Verschlussstopfen in weiteren Farben.
Weitere Längen (L max = 4000 mm).
Diamantbeschichtung.
Verschlussstopfen in weiteren Farben.
Weitere Längen (L max = 4000 mm).
Diamantbeschichtung.
Zubehör
Passfedern 03288-06X22 und 03288-106X22 für Baugröße 2, 03288-08X28 und 03288-108X28 für Baugröße 3.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.