Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Laufbahnen induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Profilführungsschienen von oben anschraubbar. Die Profilführungsschienen stehen in vier Größen zur Verfügung auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.
Auf Anfrage
Längen bis max. 3900 mm (Größe 30 bis max. 3840 mm).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch