Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Das Linearführungssystem aus Aluminium mit Rollenführungswagen ist ein kompaktes System für präzise Positionieraufgaben im Maschinenbau. Es besteht aus einer leichten Aluminiumschiene und einer verzinkten Stahlplatte und überzeugt im industriellen Dauereinsatz durch einen reibungsarmen, kontrollierten Lauf.

Es eignet sich ideal für kleine Maschinentüren, Klappen, Montagevorrichtungen sowie für einfache XY-Tische.
Werkstoff
Schiene Aluminium.
Platte Stahl.
Kugellager Edelstahl.
Endanschlag Kunststoff.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Das Linearführungssystem garantiert eine präzise Linearbewegung über den gesamten Verfahrweg.
Der Führungswagen wird durch Rollen abgestützt.
Das Linearführungssystem wurde einem 12-stündigen Salzsprühtest unterzogen.

Bei horizontaler Montage verringert sich die Tragkraft.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.
Zeichnungshinweis
1) Wagen
2) Platte
3) Kugellager
4) Aluminiumprofil
5) Stopper
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch