{"product":{"productId":"agid.36003","price":12.22,"name":"Linearkugellager mit innenliegenden Läufern, Aluminium, Tragkraft bis 5 kg"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schienen Aluminium.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen silber eloxiert.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Aluminium.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Kugelkäfig und Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen silber eloxiert.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfig verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Linearkugellager bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer der innerhalb des Kugelkäfigs in der Führungsschiene verfährt. Die Einbaulage sollte bevorzugt vertikal erfolgen.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Linearkugellagerteilen.
Empfohlene Schrauben: M 2,5.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 2,2 mm.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Linearkugellagerteilen.
Empfohlene Schrauben: M 2,5.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 2,2 mm.
Temperaturbereich
5 °C bis 35 °C
Zeichnungshinweis
1) die Schienenlänge 70 mm haben hier keine Bohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.