Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Miniaturrollenführungsschienen sind von oben anschraubbar. Auf diesen können ein oder mehrere Miniaturrollenführungswagen 21325-01 montiert werden. Zur Verschließung der Enden können die Kappen 21325-03 verwendet werden.

Auf der Schieneninnenseite ist Fett aufgetragen.
Falls zusätzliches Schmierfett verwendet wird, sollte Lithiumseifenfett eingesetzt werden.

Empfohlene Schrauben: M4.
Maximale Schraubenkopfhöhe: 2,2 mm.
Maximaler Schraubenkopfdurchmesser: 7,6 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch