Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Platte Edelstahl 1.4301.

Kugeln Stahl.

Stift Edelstahl 1.4305.

Rollen Polyacetal (POM).

Hinweis
Der Multi-Rollen-Mechanismus sorgt für eine reibungslose Bewegung bei schmalen Einbaumaßen. Ein Kriechen der Kugel tritt nicht auf. Er ermöglicht eine gleichmäßige Bewegung bei Radial- und Axialbelastungen.

Die Führungswagen und Führungsschienen wurden bei 200 mm/s für 300.000 Zyklen von 100 mm getestet.

Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 4 mm.
Technische Daten
Sicherheitskoeffizienten
Geringe Fahrfrequenz und sanfte Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,4 - 0,5
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,9 - 1,0

Hohe Fahrfrequenz und gleichmäßige Bewegung:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,4
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,6 - 0,8

Hohe Fahrfrequenz und Vibrationen:
- statischer Sicherheitskoeffizient: 0,2 - 0,3
- dynamischer Sicherheitskoeffizient: 0,3 - 0,5

Berechnung
Maximale statische Belastung = Nennlast * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximale dynamische Belastung = Nennlast * dynamischer Sicherheitskoeffizient
Maximaler statischer Drehmoment = Nenndrehmoment * statischer Sicherheitskoeffizient
Maximaler dynamischer Drehmoment = Nenndrehmoment * dynamischer Sicherheitskoeffizient

Diese Formeln sind Richtlinien und müssen bei der jeweiligen Anwendung nochmals überprüft werden.

Andere Kunden kauften auch