Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Platte Polyacetal (POM).
Rollen Polyacetal (POM) und Polyamid (PA6).
Buchse und Stift Edelstahl.
Ausführung
Platte schwarz.
Rollen weiß oder blau.
Hinweis
Die Kunststoffrollen sorgen für einen ruhigen Betrieb.
Der Rollen-Mechanismus sorgt für eine reibungslose Bewegung bei schmalen Einbaumaßen. Ein Kriechen der Kugel tritt nicht auf.

Die Führungswagen und Führungsschienen wurden bei 200 mm/s für 500.000 Zyklen von 100 mm getestet.

Die Kräfte entsprechen den maximalen Tragfähigkeiten.
Die Betriebslast entspricht ca. 75%.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch