Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Unterlegplatten heben den Schiebespanner um 3 mm an.
Diese wird benutzt, um den Schiebespanner auf ein fixiertes Vierkantmaterial zu verschieben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch