Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Reduzierhülsen werden zur Durchmesseranpassung zwischen Positionsanzeiger / Hohlwellensensoren und Verstellspindel eingesetzt.
Der Gewindestift ist im Lieferumfang enthalten.

Passend zu den Positionsanzeiger 21901-05, 21902-05, 21904-05 und 21924 sowie den Hohlwellensensoren 21730.
Zeichnungshinweis
1) eine Bohrung
2) zwei Bohrungen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch