Einfach den Hebel umlegen, schon ist das Werkstück gespannt: Die neuen Spann-Exzenterschrauben mit Klemmhebel von norelem eignen sich ideal zum werkzeuglosen Spannen, beispielsweise in Montage- und Laserbereichen mit häufigem Werkstückwechsel. Sie sind vielseitig einsetzbar und intuitiv bedienbar – ohne Drehmomentschlüssel oder Inbus, direkt am Spannmittel. norelem hat zwei verschiedene Ausführungen in unterschiedlichen Größen und Spannkräften neu im Programm.
Spann-Exzenterschrauben mit integriertem Klemmhebel bieten viele Vorteile, vor allem in Montagebereichen, in denen häufig gespannt und gelöst wird. Dank des Hebels können nicht nur viele Elemente in Sekundenschnelle aufgespannt werden, auch die Positionierung des Griffs ist um 360 Grad flexibel und so einstellbar, dass keine Störkontur in der Aufspannung vorliegt. Außerdem können die Exzenterschrauben für kostengünstige Mehrfach-Aufspannungen eingesetzt werden.
Durch den Einsatz mehrerer Spann-Exzenterschrauben mit Klemmhebel lassen sich Spannpaletten mit mehreren Werkstücken gleichzeitig oder komplexen Vorrichtungen ausrüsten, bevor sie in die Maschine kommen, was einiges an Rüstzeit spart.