Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
mit T-Nut
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
200
H=Höhe
370
L=Länge
320
A
80
H1
65
L1
280
S
50
S1
25
T-Nut
14
X
25

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
Weitere Nutbreiten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch