{"product":{"productId":"agid.2160","price":2614,"name":"AUFSPANNWINKEL MIT T-NUT 400X265X450GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Aufspannwinkel
mit T-Nut
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspann- und Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
- GJL 250 spannungsarm geglüht
Verkaufseinheit
2.614,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
265
H=Höhe
450
L=Länge
400
A
100
H1
75
L1
280
S
60
S1
30
T-Nut
18
X
30
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
Weitere Nutbreiten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.