{"product":{"productId":"agid.2160","price":3827,"name":"AUFSPANNWINKEL MIT T-NUT 500X315X550GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Aufspannwinkel
mit T-Nut
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspann- und Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
- GJL 250 spannungsarm geglüht
Verkaufseinheit
3.827,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
315
H=Höhe
550
L=Länge
500
A
100
H1
75
L1
360
S
70
S1
35
T-Nut
18
X
35
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
Weitere Nutbreiten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.