Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
mit T-Nut
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
350
H=Höhe
640
L=Länge
630
A
160
H1
80
L1
520
S
80
S1
40
T-Nut
22
X
35

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
Weitere Nutbreiten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch