{"product":{"productId":"agid.2160","price":0,"name":"AUFSPANNWINKEL MIT T-NUT 700X400X750GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Aufspannwinkel
mit T-Nut
Grauguss
- Basiselement für Systemaufbau
- Aufspann- und Bezugsfläche präzisionsbearbeitet
- GJL 250 spannungsarm geglüht
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufspannwinkel
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
B=Breite
400
H=Höhe
750
L=Länge
700
A
160
H1
135
L1
600
S
80
S1
40
T-Nut
22
X
40
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
Weitere Nutbreiten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.