{"product":{"productId":"agid.2281","price":32.06,"name":"AUFLAGEBOLZEN, FORM:B RD RUND,INNENGEWINDE D=M16, H=60, SW=24,VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
32,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Form
B
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M16
H=Höhe
60
SW=Schlüsselweite
24
Auflageform
rund
Befestigungsart
Innengewinde
E
8
P
20
R
17
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.