Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflagebolzen
Form
C
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Außendurchmesser
12
D=Gewinde
M12
H=Höhe
25
SW=Schlüsselweite
19
Auflageform
rund
Befestigungsart
Innengewinde
D2
9,5
E
6
P
11

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch